Menü Arama

Çekmece Rayı 1000.0 mm 35.8 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 20 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579350

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.262,1396 TL
5 - 9 1.199,0966 TL
10 + 1.022,3933 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.262,14 TL

1 x 1.262,1396 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 500.0 mm
Uzatılmış Boy 1000.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.8 mm
Toplam Uzunluk 1000.0 mm
Yük Kapasitesi 25.0 kg
Uzunluk 500.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 10579350 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmece Rayı 875.0 mm 35.0 mm Steel
Ürün kodu: 497904

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin