Menü Arama

Çekmece Rayı 1200.0 mm 35.8 mm

Soğuk haddelenmiş çelik çekmece rayı 20 kg yük kapasitelidir.
Ürün kodu:

10579374

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.559,0814 TL
5 - 9 1.481,1456 TL
10 + 1.262,8706 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.559,08 TL

1 x 1.559,0814 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 600.0 mm
Uzatılmış Boy 1200.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.8 mm
Toplam Uzunluk 1200.0 mm
Yük Kapasitesi 25.0 kg
Uzunluk 600.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tam uzama
Montaj Tipi Vidalı Montaj
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin