497902
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 400.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 15.748 in |
Uzatılmış Boy | 695.0 mm |
Uzatılmış Boy | 27.362 in |
Toplam Yükseklik | 12.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.5 in |
Toplam Genişlik | 35.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.378 in |
Toplam Uzunluk | 695.0 mm |
Toplam Uzunluk | 27.362 in |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Yük Kapasitesi | 45.0 kg |
Uzunluk | 400.0 mm |
Uzunluk | 15.748 in |
Ray Sürgü | 295.0 mm |
Ray Sürgü | 11.614 in |
Ray Sürgü Yönü | Tek Yönlü |
Özel Nitelikler | Sold In Pairs |
Tam Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.