Menü Arama

Çekmece Rayı 1072.0 mm 35.0 mm Steel

Endüstriyel Çekmece Kızakları, önden çıkarılabilir, tamamen uzatılabilir ve ikili olarak gelir.
Ürün kodu:

497906

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 6

Şunun katları halinde sipariş ver: 6

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 610.0 mm
Uzatılmış Boy 1072.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.0 mm
Toplam Uzunluk 1072.0 mm
Yük Kapasitesi 45.0 kg
Uzunluk 610.0 mm
Ray Sürgü 462.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tek Yönlü
Özel Nitelikler Sold In Pairs
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin