Menü Arama

Çekmece Rayı 876.0 mm 35.0 mm Steel

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Ürün kodu:

AI-0420

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 5 934,2903 TL
6 + 778,5752 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

934,29 TL

1 x 934,2903 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 500.0 mm
Uzatılmış Boy 876.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.0 mm
Toplam Uzunluk 876.0 mm
Yük Kapasitesi 34.0 kg
Uzunluk 500.0 mm
Ray Sürgü 376.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tek Yönlü
Özel Nitelikler Sold In Pairs
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin