Menü Arama

Çekmece Rayı 965.0 mm 35.0 mm Steel

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Ürün kodu:

AI-0422

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 5 1.625,9553 TL
6 + 1.354,9628 TL
Standart paket: 6

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.625,96 TL

1 x 1.625,9553 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 550.0 mm
Uzatılmış Boy 965.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.0 mm
Toplam Uzunluk 965.0 mm
Yük Kapasitesi 34.0 kg
Uzunluk 550.0 mm
Ray Sürgü 415.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tek Yönlü
Özel Nitelikler Sold In Pairs
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin