Menü Arama

Çekmece Rayı 707.0 mm 26.3 mm Steel

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Ürün kodu:

AI-0614

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.377,8786 TL
10 + 4.481,5654 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.377,88 TL

1 x 5.377,8786 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 350.0 mm
Uzatılmış Boy 707.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 26.3 mm
Toplam Uzunluk 707.0 mm
Yük Kapasitesi 34.0 kg
Uzunluk 350.0 mm
Ray Sürgü 357.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tek Yönlü
Özel Nitelikler Sold In Pairs
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin