Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 6.065,7584 TL |
10 + | 5.054,7987 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 500.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 19.685 in |
Uzatılmış Boy | 1005.0 mm |
Uzatılmış Boy | 39.567 in |
Toplam Yükseklik | 12.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.5 in |
Toplam Genişlik | 26.3 mm |
Toplam Genişlik | 1.035 in |
Toplam Uzunluk | 1005.0 mm |
Toplam Uzunluk | 39.567 in |
Yük Kapasitesi | 28.6 kg |
Yük Kapasitesi | 28.6 kg |
Uzunluk | 500.0 mm |
Uzunluk | 19.685 in |
Ray Sürgü | 505.0 mm |
Ray Sürgü | 19.882 in |
Ray Sürgü Yönü | Tek Yönlü |
Özel Nitelikler | Sold In Pairs |
Tam Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.