Menü Arama

Çekmece Rayı 889.0 mm 35.0 mm Steel

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Ürün kodu:

AI-0720

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 5 4.145,2589 TL
6 + 2.960,8992 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.145,26 TL

1 x 4.145,2589 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 508.0 mm
Uzatılmış Boy 889.0 mm
Toplam Yükseklik 12.7 mm
Toplam Genişlik 35.0 mm
Toplam Uzunluk 889.0 mm
Yük Kapasitesi 37.2 kg
Uzunluk 508.0 mm
Ray Sürgü 381.0 mm
Ray Sürgü Yönü Tek Yönlü
Özel Nitelikler Sold In Pairs
Tam Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin