Menü Arama

Boru Biçimli Tutamak 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alüminyum Black

Ürün kodu:

1220512

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.248,1618 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.248,16 TL

1 x 1.248,1618 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Taban Genişliği 25.0 mm
Montaj Deliği Mesafesi 250.0 mm
Toplam Yükseklik 66.0 mm
Toplam Uzunluk 250.0 mm
Diş Uzunluğu 15.0 mm
Boru Çapı 28.0 mm
Bitir Plastic Coated
Kulp Malzemesi Alüminyum
Kulp Biçimi Round Bar
Montaj Tipi Threaded
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin