Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.351,765 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M8 |
---|---|
Taban Genişliği | 25.0 mm |
Taban Genişliği | 0.984 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 400.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 15.748 in |
Toplam Yükseklik | 66.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.598 in |
Toplam Uzunluk | 400.0 mm |
Toplam Uzunluk | 15.748 in |
Diş Uzunluğu | 15.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.591 in |
Boru Çapı | 28.0 mm |
Boru Çapı | 1.102 in |
Bitir | Plastic Coated |
Kulp Malzemesi | Alüminyum |
Kulp Biçimi | Round Bar |
Montaj Tipi | Threaded |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.