487400E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Diş Boyutu | 8.5 mm |
---|---|
Taban Genişliği | 46.0 mm |
Taban Genişliği | 1.811 in |
Montaj Deliği Mesafesi | 400.0 mm |
Montaj Deliği Mesafesi | 15.748 in |
Toplam Yükseklik | 80.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.15 in |
Toplam Uzunluk | 433.0 mm |
Toplam Uzunluk | 17.047 in |
Diş Uzunluğu | 11.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.433 in |
Boru Çapı | 30.0 mm |
Boru Çapı | 1.181 in |
Kulp Malzemesi | Stainless Steel |
Kulp Biçimi | U |
Montaj Tipi | Dişi |
GTIP Numarası | 8302420090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.