Menü Arama

Stainless Steel N/A 8.5 mm 700.0 mm

Ürün kodu:

487700E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu 8.5 mm
Taban Genişliği 46.0 mm
Montaj Deliği Mesafesi 700.0 mm
Toplam Yükseklik 80.0 mm
Toplam Uzunluk 733.0 mm
Diş Uzunluğu 11.0 mm
Boru Çapı 30.0 mm
Kulp Malzemesi Stainless Steel
Kulp Biçimi U
Montaj Tipi Dişi
GTIP Numarası 8302420090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin