Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapası (ID) Yellow Silicone

This yellow 7.23 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Ürün kodu:

1475610

76800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,4558 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.727,90 TL

500 x 3,4558 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 7.2 mm
FH 29.5 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Malzeme Silicone
Renk Yellow
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin