Menü Arama

Manşon Tapası 58.42 mm Silicone Green

This green 10.67 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Ürün kodu:

1475613

87320 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 7,041 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.760,25 TL

250 x 7,041 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 10.7 mm
FH 31.2 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Malzeme Silicone
Renk Green
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin