Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapası (ID) Purple Silicone

Silikondan imal edilen maskeleme tapası, 250°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. İçi boş profile sahip olup kulak yapısı sayesinde M8 deliklere kolayca takılıp çıkarılabilir.
Ürün kodu:

35-UTM-M8

900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,1308 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.565,40 TL

500 x 5,1308 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 8.4 mm
FH 7.5 mm
TL 14.0 mm | 0.551 in
Malzeme Silicone
Renk Purple
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin