Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapası (ID) Natural Silicone

Doğal Silikondan imal edilen yüksek sıcaklıklı çekme kulağı, 250°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Dış çapı 2,8 mm olan dişli veya düz açık delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı, dar deliklerden kolayca çekilmesini sağlar.
Ürün kodu:

461591

52000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,3058 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.305,80 TL

1000 x 5,3058 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 2.8 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Malzeme Silicone
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin