Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapası (ID) Natural Silicone

Doğal Silikondan imal edilen yüksek sıcaklıklı çekme kulağı, 250°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Dış çapı 13 mm olan dişli veya düz açık delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı, dar deliklerden kolayca çekilmesini sağlar.
Ürün kodu:

461612

4596 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 14,2993 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.574,83 TL

250 x 14,2993 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 13.0 mm
FH 25.4 mm
TL 24.3 mm | 0.957 in
Malzeme Silicone
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin