Menü Arama

Kulakçıklı Tapa 25.4 mm EPDM Black

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 6.4 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

461634

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,3656 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.365,60 TL

1000 x 2,3656 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme EPDM
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin