Menü Arama

Kulakçıklı Tapa 25.4 mm EPDM Black

EPDM ile imal edilen çekme tapası, 180°C'ye kadar çalışma sıcaklıklarına dayanıklıdır, dişli ve dişsiz açık deliklerim maskelemek için idealdir.
Ürün kodu:

461642

28686 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,2161 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.108,05 TL

500 x 4,2161 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 5.5 mm
FH 26.0 mm
TL 26.0 mm | 1.024 in
Malzeme EPDM
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin