Menü Arama

Kulakçıklı Tapa 9.5 mm Silicone Natural

Doğal Silikondan imal edilen yüksek sıcaklıklı çekme kulağı, 250°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Dış çapı 1,6 mm olan dişli veya düz açık delikleri maskelemek için idealdir. Çekme kulağı, dar deliklerden kolayca çekilmesini sağlar.
Ürün kodu:

461922

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,3936 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.393,60 TL

1000 x 6,3936 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 1.6 mm
FH 9.5 mm
TL 8.6 mm | 0.339 in
Malzeme Silicone
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin