Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida M6 20.0 mm Stainless Steel

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt grey and made from stainless steel.
Ürün kodu:

1504957

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 307,0351 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

7.675,88 TL

25 x 307,0351 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 24.0 mm
Kafa Yüksekliği 5.0 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Tırnak Çapı 24.0 mm
Diş Boyutu M6
Nokta Tipi Pirinç / Plastik Eksen
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Renk Grey
Bitir Matt
Malzeme Stainless Steel
Tam Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin