Menü Arama

Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Steel

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt black and made from steel.
Ürün kodu:

1504972

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 248,7751 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

6.219,38 TL

25 x 248,7751 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Tırnak Çapı 30.0 mm
Diş Boyutu M8
Nokta Tipi Pirinç / Plastik Eksen
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Renk Black
Bitir Matt
Malzeme Steel
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin