Menü Arama

İzolasyon Pulu 5.2 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

018050600001

1278 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,0573 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.528,65 TL

500 x 5,0573 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 2.0 mm
Taban Dış Çapı 11.7 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Flanş Dış Çapı 18.0 mm
İç Çap 5.2 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M5
Somunu Tipi Insulation Sleeve
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin