Menü Arama

İzolasyon Pulu 10.2 mm 19.0 mm 3.5 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

018100200001

4514 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,8132 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.406,60 TL

500 x 6,8132 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 2.0 mm
Taban Dış Çapı 12.9 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Flanş Dış Çapı 19.0 mm
İç Çap 10.2 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M12
Somunu Tipi Insulation Sleeve
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin