Menü Arama

Havşalı İzolasyon Pulu 12.1 mm 26.8 mm 8.5 mm PA

Natural nylon insulation sleeve, suitable for high temperature applications.
Ürün kodu:

083120200001

6539 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 10,8295 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.414,75 TL

500 x 10,8295 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 2.0 mm
Taban Dış Çapı 13.9 mm
Flanş Yüksekliği 6.5 mm
Flanş Dış Çapı 26.8 mm
İç Çap 12.1 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Insulation Sleeve
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin