Menü Arama

Omuzlu Pul 16.1 mm 27.7 mm 3.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

1090630000VR

1007 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 10,3024 TL
10000 - 19999 9,6407 TL
20000 + 8,6578 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.302,40 TL

1000 x 10,3024 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 16.6 mm
Taban Dış Çapı 21.7 mm
Flanş Yüksekliği 3.1 mm
Flanş Dış Çapı 27.7 mm
İç Çap 16.1 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Bushing Washer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin