Menü Arama

Omuzlu Pul 20.1 mm 31.9 mm 3.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

1090680000VR

1459 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 17,966 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

8.983,00 TL

500 x 17,966 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 20.8 mm
Taban Dış Çapı 26.7 mm
Flanş Yüksekliği 3.1 mm
Flanş Dış Çapı 31.9 mm
İç Çap 20.1 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Bushing Washer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin