Menü Arama

Omuzlu Pul 8.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

1092270000VR

1252 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 9999 4,4707 TL
10000 - 19999 4,2438 TL
20000 + 4,1304 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.470,70 TL

1000 x 4,4707 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 11.0 mm
Taban Dış Çapı 11.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Flanş Dış Çapı 16.0 mm
İç Çap 8.0 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Bushing Washer
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin