Menü Arama

Omuzlu Pul 24.5 mm 50.0 mm 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

1095820000VR

7771 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 19,0788 TL
2500 - 4999 17,1708 TL
5000 + 15,4537 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

9.539,40 TL

500 x 19,0788 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 7.5 mm
Taban Dış Çapı 33.0 mm
Flanş Yüksekliği 6.0 mm
Flanş Dış Çapı 50.0 mm
İç Çap 24.5 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Bushing Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin