Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 9999 | 6,3043 TL |
10000 - 19999 | 5,2457 TL |
20000 + | 4,896 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 8.0 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 0.315 in |
Taban Dış Çapı | 14.0 mm |
Taban Dış Çapı | 0.551 in |
Flanş Yüksekliği | 1.0 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.039 in |
Flanş Dış Çapı | 17.5 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.689 in |
İç Çap | 12.5 mm |
İç Çap | 0.492 in |
Kalınlık | 1.0 mm |
Kalınlık | 0.039 in |
Renk | Natural |
Somunu Tipi | Bushing Washer |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin