Menü Arama

Omuzlu Pul 8.1 mm 15.7 mm 3.2 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen burç, elektrik kurulumlarında metal vidalara elektrik yalıtımı sağlar. Naylonun düşük sürtünme katsayısı sayesinde, hafif yük mukavemeti için de kullanılabilir.
Ürün kodu:

10SC312012

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 1,4971 TL
2500 - 9999 1,3473 TL
10000 + 1,2126 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

748,55 TL

500 x 1,4971 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 3.1 mm
Taban Dış Çapı 9.1 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Flanş Dış Çapı 15.7 mm
İç Çap 8.1 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 5/16. M8
Somunu Tipi Omuzlu Pul
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin