Menü Arama

Omuzlu Pul 8.1 mm 14.2 mm 2.5 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 10.0 mm | 0.394 in and a base height of 4.0 mm | 0.157 in.
Ürün kodu:

10SCM008004

33867 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,3898 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.694,90 TL

500 x 5,3898 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 4.0 mm
Taban Dış Çapı 10.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.5 mm
Flanş Dış Çapı 14.2 mm
İç Çap 8.1 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M8
Somunu Tipi Bushing Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin