Menü Arama

Omuzlu Pul 2.2 mm 4.7 mm 0.8 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 3 mm | 0.119 in and a base height of 0.4 mm | 0.016 in.
Ürün kodu:

12SWS0187

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,0834 TL
5000 - 19999 0,9752 TL
20000 + 0,8775 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.083,40 TL

1000 x 1,0834 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 0.4 mm
Taban Dış Çapı 3.0 mm
Flanş Yüksekliği 0.8 mm
Flanş Dış Çapı 4.7 mm
İç Çap 2.2 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) #2
Somunu Tipi Omuzlu Pul
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin