Menü Arama

Omuzlu Pul 2.9 mm 5.5 mm 1.2 mm PA

Naylondan mamul pul, 3,6 mm | 0,142 inç taban dış çapına ve 1,2 mm | 0,046 inç taban yüksekliğine sahiptir.
Ürün kodu:

12SWS0211

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,8863 TL
5000 - 19999 1,6974 TL
20000 + 1,5276 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.886,30 TL

1000 x 1,8863 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 0.7 mm
Taban Dış Çapı 3.4 mm
Flanş Yüksekliği 1.2 mm
Flanş Dış Çapı 5.5 mm
İç Çap 2.9 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 4. M2.5
Somunu Tipi Standard Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin