Menü Arama

Omuzlu Pul 4.3 mm 8.7 mm 1.2 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen burç, elektrik kurulumlarında metal vidalara elektrik yalıtımı sağlar. Naylonun düşük sürtünme katsayısı sayesinde, hafif yük mukavemeti için de kullanılabilir.
Ürün kodu:

12SWS0629

398945 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 0,8644 TL
5000 - 19999 0,7779 TL
20000 + 0,7002 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

864,40 TL

1000 x 0,8644 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 1.2 mm
Taban Dış Çapı 5.3 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Flanş Dış Çapı 8.7 mm
İç Çap 4.3 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) #8. M4
Somunu Tipi Omuzlu Pul
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin