Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 1,9604 TL |
2500 - 9999 | 1,7643 TL |
10000 + | 1,5876 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 3.8 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 0.15 in |
Taban Dış Çapı | 12.7 mm |
Taban Dış Çapı | 0.5 in |
Flanş Yüksekliği | 1.5 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.059 in |
Flanş Dış Çapı | 15.7 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.618 in |
İç Çap | 8.0 mm |
İç Çap | 0.315 in |
Kalınlık | 1.5 mm |
Kalınlık | 0.059 in |
Renk | Natural |
Somunu Tipi | Omuzlu Pul |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin