Menü Arama

Omuzlu Pul 8.2 mm 19.0 mm 2.3 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen burç, elektrik kurulumlarında metal vidalara elektrik yalıtımı sağlar. Naylonun düşük sürtünme katsayısı sayesinde, hafif yük mukavemeti için de kullanılabilir.
Ürün kodu:

12SWS3002

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 1,8863 TL
2500 - 9999 1,6974 TL
10000 + 1,5276 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

943,15 TL

500 x 1,8863 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 1.1 mm
Taban Dış Çapı 9.5 mm
Flanş Yüksekliği 1.1 mm
Flanş Dış Çapı 19.0 mm
İç Çap 8.2 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 5/16. M8
Somunu Tipi Omuzlu Pul
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin