Menü Arama

Omuzlu Pul 10.3 mm 24.0 mm 2 mm PA

Doğal Naylondan imal edilen burç, elektrik kurulumlarında metal vidalara elektrik yalıtımı sağlar. Naylonun düşük sürtünme katsayısı sayesinde, hafif yük mukavemeti için de kullanılabilir.
Ürün kodu:

12SWS3520

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,9048 TL
2500 - 9999 2,6144 TL
10000 + 2,3528 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.452,40 TL

500 x 2,9048 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 13.5 mm
Taban Dış Çapı 11.9 mm
Flanş Yüksekliği 1.9 mm
Flanş Dış Çapı 24.0 mm
İç Çap 10.3 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Omuzlu Pul
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin