Menü Arama

Omuzlu Pul 0.645 in 1.000 in 3.3 mm Nylon

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

12SWS3609B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 14,3615 TL
5000 - 9999 13,0559 TL
10000 + 11,869 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

14.361,50 TL

1000 x 14,3615 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 3 mm
Taban Dış Çapı 18.9 mm
Flanş Yüksekliği 3.3 mm
Flanş Dış Çapı 25.4 mm
İç Çap 16.4 mm
Renk Black
Somunu Tipi Standard Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin