Menü Arama

EBF Pul 4.1 mm 10.0 mm 3.2 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 10.0 mm | 0.394 in and a base height of .
Ürün kodu:

16MLSW048100150

20580 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 0,7841 TL
5000 - 19999 0,7058 TL
20000 + 0,635 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

784,10 TL

1000 x 0,7841 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Dış Çapı 10.0 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Flanş Dış Çapı 10.0 mm
İç Çap 4.1 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M4.8
Somunu Tipi Locking Shoulder Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin