Menü Arama

EBF Pul 6.1 mm 12.0 mm 4.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 12.0 mm | 0.472 in and a base height of .
Ürün kodu:

16MLSW060120160

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 0,9939 TL
5000 - 19999 0,8946 TL
20000 + 0,8051 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

993,90 TL

1000 x 0,9939 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Dış Çapı 12.0 mm
Flanş Yüksekliği 1.6 mm
Flanş Dış Çapı 12.0 mm
İç Çap 6.1 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M6
Somunu Tipi Locking Shoulder Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin