Menü Arama

EBF Pul 8.1 mm 15.8 mm 4.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.8 mm | 0.622 in and a base height of .
Ürün kodu:

16MLSW080158210

1507 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 1,3768 TL
2500 - 9999 1,2391 TL
10000 + 1,1152 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

688,40 TL

500 x 1,3768 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Dış Çapı 15.8 mm
Flanş Yüksekliği 2.1 mm
Flanş Dış Çapı 15.8 mm
İç Çap 8.1 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 5/16. M8
Somunu Tipi Locking Shoulder Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin