Menü Arama

Omuzlu Pul 20.0 mm 30.0 mm 16.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

36631

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,9121 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.912,10 TL

1000 x 6,9121 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 13.9 mm
Taban Dış Çapı 24.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.1 mm
Flanş Dış Çapı 30.0 mm
İç Çap 20.0 mm
Renk Natural
Somunu Tipi Bushing Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin