Menü Arama

Omuzlu Pul 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

Round Shoulder washer made from natural Polyamide. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Ürün kodu:

MNI-4-5BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,8216 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 11000

Toplam fiyat:

8.821,60 TL

1000 x 8,8216 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 2.1 mm
Taban Dış Çapı 6.4 mm
Flanş Yüksekliği 1.2 mm
Flanş Dış Çapı 6.4 mm
İç Çap 2.9 mm
Renk Black
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M2.5
Somunu Tipi Insulation Sleeve
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin