Menü Arama

Omuzlu Pul 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Ürün kodu:

MNI-HT-M6-4

18988 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 13,5044 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

6.752,20 TL

500 x 13,5044 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 8.5 mm
Taban Dış Çapı 13.0 mm
Flanş Yüksekliği 4.5 mm
Flanş Dış Çapı 25.0 mm
İç Çap 6.5 mm
Renk Black
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) M6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin