MNI1/4-32
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 6,9709 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Yüksekliği | 12.7 mm |
---|---|
Taban Yüksekliği | 0.5 in |
Taban Dış Çapı | 7.9 mm |
Taban Dış Çapı | 0.311 in |
Flanş Yüksekliği | 1.7 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.067 in |
Flanş Dış Çapı | 13.0 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.512 in |
İç Çap | 6.6 mm |
İç Çap | 0.26 in |
Renk | Natural |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | M6 |
Somunu Tipi | Insulator Washer |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.