Menü Arama

Omuzlu Pul 3.1 mm 7.1 mm 2.0 mm Nylon

Çengelli pullar nem ve elektriğe karşı yalıtım için idealdir. Korozyona dayanıklı Doğal Naylon yalıtım manşonları tampon, kılavuz veya ara parçası olarak kullanılıp kir ve nem girişini önler.
Ürün kodu:

MNIM3-2.5

4885 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,4475 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.447,50 TL

1000 x 4,4475 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Yüksekliği 2.5 mm
Taban Dış Çapı 3.8 mm
Flanş Yüksekliği 1.0 mm
Flanş Dış Çapı 7.1 mm
İç Çap 3.1 mm
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) #5. M3
Somunu Tipi Insulator Washer
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin