Menü Arama

Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.6 mm 5.0 mm (PT) Black

Naylondan mamul Çeyrek Tur Bağlantı Elemanı döndürülerek bağlantı parçarsını kilitler veya açar. Daha fazla kolaylık için önceden kurulu gelir. Yuvanın çerçeveye oturtulmasının imkansız olduğu durumlarda idealdir.
Ürün kodu:

495245

12352 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 21,6124 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

21.612,40 TL

1000 x 21,6124 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 15.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 - 5.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Perçin Tipi Çeyrek Dönüşlü Kilit
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Delik Şekli Rectangular
Perçin Bağlantı Stili Çeyrek Tur
Tam Malzeme Nylon 6/6
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil Style 3
Hazır Kurulu Perçin Evet
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin