Menü Arama

Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 6.0 mm 8.2 mm (PT) Black

Asetal Kopolimerden mamul, hızlı takılır bağlantı elemanı, çeyrek tur dönen başla kilitlenip açılarak kalıcı bir montaj çözümü sunar. Yıldız oyuklu tahrik tipine sahiptir. Çok çeşitli pano derinliği ve montaj deliği boyutlarıyla mevcuttur.
Ürün kodu:

551653

25382 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,1247 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.124,70 TL

1000 x 10,1247 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 15.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 5.0 - 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.7 mm
Perçin Tipi Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Sürüş Tipi Çapraz Oyuklu Tahrik
Delik Şekli Round
Perçin Bağlantı Stili Çeyrek Tur
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
Stil Style 7
Hazır Kurulu Perçin Hayır
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin